Produkt in den Warenkorb gelegt

Norland Elektronikkleber NEA 123, Dosierspritze 10cc

Mehr Produkte von Norland

Norland Electronic Adhesive NEA 121, 10cc Dispensing Barrel

×
Produkt #21-293 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€35,00
Stk. 1-4
€35,00
Stk. 5+
€31,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Größe (oz):
0.34
Verklebung Glas:
Excellent
Verklebung Metall:
Excellent
Verklebung Kunststoff:
Good/Excellent
Viskosität (cps):
200,000
Produktnummer Norland:
NEA 123
Haltbarkeit:
4 months
Typ:
Barrel
Typische Anwendungen:
High viscosity thixotropic paste for wire tacking, chip bonding, and coil terminating
Hinweis:
Contains 10g of adhesive
Absorptionsbereich (nm):
320 - 380
Betriebstemperatur (°C):
-150 to +150 (after cured)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • Einkomponentenkleber, härtet mit UV-Licht aus
  • Ideale Verklebung von Glas, Metall und Kunststoff
  • Ideal für Vergießen, Versiegeln und Befestigen

Elektronikkleber von Norland sind Einkomponentenkleber, die unter UV-Licht aushärten und elektrisch isolierende Verbindungen bilden. Die Kleber wurden für eine schnelle und präzise Verklebung in elektronischen Anwendungen entwickelt und haften ideal auf Glas, Metall und Kunststoff. Jeder Kleber beinhaltet außerdem einen Wärmekatalysator, der zur schnellen Aushärtung von Bereichen dient, die keinem UV-Licht ausgesetzt werden können. Die Elektronikkleber von Norland sind ideal für das Vergießen, Versiegeln, Befestigen sowie das Wire-Tacking bei Leiterplatten, opto-elektronischen Bauteilen oder anderen elektronischen Geräten geeignet.

Bitte beachten Sie: NEA 121 und 123 können Hautreizungen verursachen, ein längerer Hautkontakt sollte vermieden werden. Es wird ein passender Fingerschutz beim Auftragen dieser Kleber empfohlen. Der Aushärteprozess ist stark exotherm, der abgefüllte Kleber sollte nie großer Hitze oder ultraviolettem Licht ausgesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.