Produkt in den Warenkorb gelegt

Lightpath 7100380 | Baugruppe für thermische Bildgebung, 2,7 mm BW, f/1,3

Mehr Produkte von Lightpath®
×
Produkt #15-684 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€72,00 €120,00
Stk. 1+
€72,00 €120,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Effektive Brennweite EFL (mm):
2.70
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-6
Blende:
1.3
Beschichtung:
BBAR (8000-12000nm)
Wellenlängenbereich (nm):
8000 - 12000
Freie Apertur CA (mm):
2.35
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.75% @ 8000 - 12,000nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
22.5
Kompatibles Laserfenster:
Thickness: 0.65mm
Material: Si
Aufbau:
Matte Black Anodized Aluminum Housing
Brechungsindex nd @ 10μm:
2.7816
Brechungsindex nd @ 14μm:
2.7683
Brechungsindex nd @ 4μm:
2.7978
Länge (mm):
5.00
Artikelnummer von LightPath:
7100380
Gewinde:
M10 x 0.5
Thermo-optic coefficient dn/dT:
30.5 x 10-6 @ 10μm
Arbeitsabstand (mm):
3.64
Vorderer Durchmesser (mm):
10.00
Gewindelänge (mm):
5.00
Empfohlenes Sensorformat (h x v/Pixelgröße):
80 x 80 / 34μm

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Präzise gepresste Chalkogenid-Asphären
  • Kompakte Größe ideal für Kameras für die thermische Bildgebung
  • Brennweiten von 2,7 mm bis 24 mm

Lightpath® Baugruppen für die thermische Bildgebung sind eine kostengünstige Alternative zu diamantgedrehten Infrarotlinsen für Anwendungen im mittleren oder langwelligen Infrarotbereich. Die Linsen sind aus BD6™ gepresst, einem Chalkogenid-Glas, das hohe Transmission von 1 bis 15 µm bietet und von -40 bis +85°C optisch athermalisiert ist. Die Linsen haben eine breitbandige Antireflexionsbeschichtung von 8 bis 12 µm und sind in kompakten, schwarz eloxierten Aluminiumgehäusen gefasst, die ein Gewinde zur Fokussierung besitzen. Lightpath® Baugruppen für die thermische Bildgebung sind ideal für die medizinische Diagnostik, Gasmessung, thermische Bildgebung, Sicherheitsanwendungen und die Fertigungskontrolle geeignet. Es sind Objektive mit Brennweiten von 2,7 bis 24 mm verfügbar, die Sensorgrößen von 80 x 80 bis 640 x 480 Pixel abdecken.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.