Produkt in den Warenkorb gelegt

Bandpassfilter für Astronomie, Johnson/Bessel, UV, 25 mm Durchm.

Astronomy Bandpass Filters

Astronomy Bandpass Filters

×
Produkt #21-121 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€278,00
Stk. 1-5
€278,00
Stk. 6+
€250,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0/-0.25
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
365.00
Halbwertsbreite FWHM (nm):
60.00
Filtertyp:
Johnson-Bessel, U
Min. Transmission (%):
>50
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
5.00 ±0.1
Typ:
Bandpass Filter
Transmittierte Wellenfront, RMS:
λ/4
Parallelität (Bogensekunden):
<30

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • Licht von astronomischen Objekten filtern und messen
  • Ideal für die photometrische Kalibrierung
  • UBVRI-Filter

Die Bandpassfilter für die Astronomie werden eingesetzt, um Lichtbänder zu filtern und zu messen, die von Astronomie- und Himmelsobjekten emittiert werden. Die Johnson/Bessel-Filter können gut in Kombination mit Photomultiplierröhren verwendet werden, Kron/Cousins-Filter eignen sich aufgrund der Sensorempfindlichkeit ideal für Siliziumsensoren. Beide Filtertypen verwenden identische UV- (U), Blau- (B) und Violett-Filter (V). Die Rot- (R) und Infrarot-Filter (I) wurden dagegen für den Einsatz mit entweder der Photomultiplierröhre oder einem Silizium-CCD-Detektor optimiert. Die Bandpassfilter für die Astronomie haben genau kontrollierte Dicken, um eine Nachfokussierung beim Filtertausch zu vermeiden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.