Produkt in den Warenkorb gelegt

Langpassfilter OD 2, 900 nm, 25 mm Durchmesser

OD 2.0 Longpass Filters

×
Produkt #15-232 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€52,00 €104,00
Stk. 1-9
€52,00 €104,00
Stk. 10+
€46,80 €93,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Einfallswinkel (°):
0
Optische Dichte OD:
≥2.0
Grenzwellenlänge (nm):
900.00 ±18
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Hard Coated
Sperrbereich (nm):
600 - 860
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
2.00 ±0.10
Transmission (%):
≥85
Transmissionsbereich (nm):
940 - 1600
Typ:
Longpass Filter
Freie Apertur (%):
90
Resistenz Umwelteinflüsse:
MIL-STD-810F, Section 507.4
Resistenz mechanische Einflüsse:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 1600

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Genaue Grenzwellenlänge
  • ≥85% Transmission und Blockung OD 2
  • 12,5 / 25 mm Durchmesser oder 6 mm Quadrat
  • TECHSPEC® Langpassfilter OD 4 sind ebenfalls verfügbar

Langpassfilter OD 2 sind kostengünstige Filter mit Grenzwellenlängen zwischen 400 und 950 nm. Die Langpassfilter bieten ≥85% Transmission über das gesamte Transmissionsband, das bis 1600 nm reicht, und eine Blockung mit OD 2 über das Blockungsband. Die Rückseite jedes Filters ist mit einer Antireflexionsbeschichtung versehen, die die Effizienz des Filters erhöht. Durch Kombination mit unseren Kurzpassfiltern OD 2 können kundenspezifische Bandpassfilter für bestimmte Anwendungsanforderungen im sichtbaren und nahinfraroten Spektrum erzeugt werden. Die Langpassfilter mit OD 2 sind ideal für Fluoreszenzanwendungen oder Anwendungen zur Trennung von Spektrallinien. Die 6 x 6 mm großen Filter können ideal in optische Instrumente integriert werden, die kostengünstige und leichte Filter benötigen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.