Produkt in den Warenkorb gelegt

6 mm D. x 18 mm BW, Kunststoffasphäre mit kleinem Durchmesser

×
Produkt #36-629 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€15,00 €30,00
Stk. 1-10
€15,00 €30,00
Stk. 11+
€12,50 €25,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
6.00 ±0.20
Effektive Brennweite EFL (mm):
18.00 @ 550nm
Numerische Apertur NA:
0.17
Hintere Brennweite BFL (mm):
14.93
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic V825
Toleranz Brennweite (%):
±1.5
Designwellenlänge Asphäre (nm):
550
Beschichtung:
Uncoated
Oberflächenqualität:
60-40
Freie Apertur CA (mm):
5
Randdicke ET (mm):
3.50
Mittendicke CT (mm):
4.00 ±0.20
Blende:
2.94
Fase:
Protective bevel as needed
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1500
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Leichte OEM-Integration durch kleinen Durchmesser
  • Hohe numerische Aperturen
  • Ideal für medizinische Geräte und Diagnosegeräte

Kunststoffasphären mit kleinem Durchmesser wurden speziell für die OEM-Integration entwickelt. Der kleine Durchmesser, das geringe Gewicht der Materialien und die großen numerischen Aperturen machen diese Linsen zur idealen Wahl für medizinische Geräte und Diagnosegeräte sowie portable Geräte. Zur Erleichterung der Integration stehen die vollständigen Linsendaten zur Verfügung.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie kundenspezifische Beschichtungen benötigen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.