Produkt in den Warenkorb gelegt

5,0mW 633nm, kleines LDM Laserdiodenmodul

×
Produkt #53-755 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€220,00
Stk. 1+
€220,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Betriebsstrom (mA):
<0.550
Betriebstemperatur (°C):
-10 to +55
Ausgangsleistung (mW):
4.5 (Maximum)
Typ:
Index Guided Diode, CW
Wellenlänge (nm):
635.00
Gewicht (g):
9.5
Toleranz Ausgangsleistung (%):
±5
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to 85
Konstante Ausfallrate MTTF @ 25° (Stunden):
≥30,000
Spannungsversorgung:
3.5 - 5 V DC
Strahlgröße bei Nahfokus (μm):
<0.525
Punktgenauigkeit (mrad):
≤25
Elektrische Kabel/Verbindung:
red (+), black (-)
Länge der Anschlussleitung (mm):
215
Hinweis:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
Strahldurchmesser (mm):
4 x 2 at Aperture
Auskopplung:
Free Space
Lasertyp:
Diode
Strahldivergenz (mrad):
<0.5
CDRH-Laserklasse:
IIIa
Farbe:
Red
Fokusbereich:
35mm - ∞
Länge (mm):
37.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Line Generation Optics Available
  • Bare Leads for Instrument Integration
  • Fokussierbar von 35 mm bis unendlich

Eigenständig und kompakt bieten diese Lasermodule eine Vielzahl von Eigenschaften. Sie sind bei vielen Anwendungen ein idealer Ersatz für Helium-Neon-Laser und bieten eine ausgezeichnete Haltbarkeit, kleine Baugröße und verschiedene Wellenlängen und Leistungen. Eine elliptische Strahlform kann vom Benutzer über eine Fokussierlinse aus Glas eingestellt werden. Runde Strahlformen werden über eine langbrennweitige Plastiklinse erzeugt und eignen sich für Anwendungen mit großen Entfernungen oder Justieraufbauten. Typische Anwendungen: Pilotstrahl zur Justierung, Bar Code Lesegeräte, Messungen, räumliches Scannen, Robotersteuerung, Zielbestimmung, Positionierung und Analyse. Fokussiereinheit bei allen Diodenmodulen inkl. Liniengeneratoren sind für alle Diodenlasermodule erhältlich. Stromversorgung wird separat angeboten.

Bitte beachten Sie: Das Laserdiodenmodul muss elektrisch isoliert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.