Produkt in den Warenkorb gelegt

Absorbierender ND-Filter für industrielle Bildverarbeitung, OD 4,0, M105 x 1,00

×
Produkt #21-620 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€516,00
Stk. 1-9
€516,00
Stk. 10+
€490,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Optische Dichte OD:
4.0
Freie Apertur CA (mm):
100.00
Filtergewinde:
M105 x 1.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Oberflächenqualität:
40-20
Transmission (%):
0.01
Typ:
Mounted Imaging Filter
Blockungsbereich (nm):
425 - 675
Fassungsdicke (mm):
5.8
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):
8.6

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • Verschiedene Größen und Gewinde erhältlich
  • Oberflächenqualität 40-20
  • Minimieren Pixelsättigung

Absorbierende Neutraldichtefilter für die industrielle Bildverarbeitung wurden zur gleichmäßigen Abschwächung der Lichtintensität auf einem Kamerasensor über einen bestimmten Wellenlängenbereich entwickelt. Die Neutraldichtefilter sind im sichtbaren Bereich von 425 - 625 nm spektral flach, sodass die Farbbalance nur sehr gering bis gar nicht beeinflusst wird und die Filter ideal sowohl mit Monochrom- als auch Farb-Kameras eingesetzt werden können. Die absorbierenden Neutraldichtefilter für die industrielle Bildverarbeitung haben Innen- und Außengewinde und können so mit anderen Neutraldichtefiltern kombiniert werden, um unterschiedliche optische Dichten zu erzeugen. Die Filter können über die üblichen Bildverarbeitungsgewinde von M22 bis M105 einfach in verschiedenste Systeme integriert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.