Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der UCi-Serie, 35 mm, f/11

35mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

35mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

35mm UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
Produkt #33-902 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€250,00
Stk. 1+
€250,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Blende:
Fixed
Länge (mm):
52.19
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
40.5mm - 10.6°
Max. Durchmesser (mm):
26.5
Außendurchmesser (mm):
26.5
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
30.3mm - 7.9°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
2.21
Max. Bildkreis (mm):
9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0066
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
45.6mm - 11.9°
Anzahl Elemente (Gruppen):
7 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
45.6mm - 11.9°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
36.7mm - 9.6°
Optimiert für Sensorgröße:
1/2.5"
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm):
35.00
Vergrößerung PMAG:
0.159
Max. Sensorgröße:
1/1.8"
Arbeitsabstand (mm):
200 - ∞
Mount:
C-Mount
Blende (f/#):
f/11.0
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
34.01
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
22.7mm - 6.0°
Hauptebene Objektseite (mm):
49.25
Hauptebene Bildseite (mm):
-19.45
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 45.6mm - 11.9°
Vertical: 34.1mm - 8.9°
Diagonal: 57.2mm - 14.8°
Maximale Verzeichnung (%):
-0.22
Maximale Länge (mm):
52.19
Position Austrittspupille (mm):
-46.71
Wellenlängenbereich:
VIS
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount- oder S-Mount-Objektive für bis zu 1∕1,8“ Sensoren
  • Bis zu 12 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Schlankere Version unserer Objektive der UC-Serie mit fester Blende
  • 4 mm bis 35 mm Brennweite

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie verwenden die gleiche Optik wie die TECHSPEC® Objektive der UC-Serie und besitzen eine Auflösung von 4K. Diese Objektive sind für kleine Pixelgrößen ≤2,2 µm konzipiert und werden mit diversen Festblenden für unterschiedlichste Anwendungen angeboten. Obwohl die Objektive auf 1/2,5" Sensoren ausgelegt sind, können einige Brennweiten auch für Sensoren mit bis zu 1/1,8” verwendet werden. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie eignen sich ideal für OEM- Anwendungen, die auf kompakte, robuste und leichte bildgebende Optiken angewiesen sind.

Bitte beachten Sie: In der Produktfamilie TECHSPEC® Objektive der UC-Serie finden Sie weitere Informationen zu Versionen mit verstellbarer Blende.

#33-902, 35mm f/11, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-902, 35mm f/11, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-902, 35mm f/11, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-902, 35mm f/11, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-902, 35mm f/11, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-902, 35mm f/11, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-902, 35mm f/11, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f11
#33-902, 35mm f/11, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f11
#33-902, 35mm f/11, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f11
#33-902, 35mm f/11, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f11
#33-902, 35mm f/11, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f11
#33-902, 35mm f/11, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f11
#33-902, 35mm f/11, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f11
#33-902, 35mm f/11, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f11
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.