Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 2X, 300 mm Arbeitsabstand, In-Line

300mm WD, 2X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

300mm WD, 2X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)
×
Produkt #33-115 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.170,00
Stk. 1+
€1.170,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Blende:
Fixed
Länge ohne Gewinde (mm):
198.90
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
3.2mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
4.4mm
Filtergewinde:
M29.0 x 0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm):
31
Gewicht (g):
129
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
2.4mm
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.035
Toleranz Arbeitsabstand (mm):
±2
Anzahl Elemente (Gruppen):
6 (5)
Hinweis:
CompactTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°):
0.049
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
0.0301
Hersteller:
Edmund Optics®
Typ:
Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG:
2X
Max. Sensorgröße:
2/3"
Arbeitsabstand (mm):
300
Mount:
C-Mount
Art:
In-Line Illumination
Blende (f/#):
f/28.5
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Tiefenschärfe (mm):
±0.3mm (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
4.4 x 3.3
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für 2/3“ Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
  • Kleine telezentrische Objektive mit koaxialem Beleuchtungseingang

Die telezentrischen TECHSPEC® CompactTL® Objektive wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund des geringen Platzes ultrakompakte Objektive benötigt werden. Diese Objektive sind für 2/3 Zoll Sensoren geeignet und erhältlich für diverse Arbeitsabstände und Vergrößerungen. Vom Einzelgerät bis zum Einsatz in Serienprodukten bieten diese Objektive ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Telezentrische TECHSPEC® CompactTL® Objektive eignen sich perfekt zur Integration in Prüfsysteme, da sie eine ausgezeichnete Telezentrizität und geringe Verzeichnung aufweisen. Die Objektive können ideal in Fabriken und Montagelinien integriert werden, da sich die feststehende Blende und der feste Fokus nicht von allein verstellen können.

#33-115, 2X, 300mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#33-115, 2X, 300mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#33-115, 2X, 300mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#33-115, 2X, 300mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#33-115, 2X, 300mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#33-115, 2X, 300mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#33-115, 2X, 300mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f28.5
#33-115, 2X, 300mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f28.5
#33-115, 2X, 300mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f28.5
#33-115, 2X, 300mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f28.5
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.