Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kugellinse aus Quarzglas, 2,0 mm Durchmesser

×
Produkt #67-382 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€22,25 €44,50
Stk. 1-10
€22,25 €44,50
Stk. 11+
€17,50 €35,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
2.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Uncoated
Typ:
Ball Lens
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Brechungsindex nd:
1.458
Sphärizität (μm):
0.625
Toleranz Durchmesser (μm):
±2.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • Exzellente Transmission im UV-Bereich
  • Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
  • Kugel- und Halbkugellinsen erhältlich

Mit hoher Transmission von 200nm bis 2,2μm und einem geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten ist Quarzglas ideal für die anspruchsvollsten Kugellinsenanwendungen im UV-, VIS- und NIR-Bereich geeignet. Kugellinsen werden üblicherweise verwendet, um die Signalübertragung zwischen Fasern, Emittern und Detektoren zu verbessern. Andere Anwendungen sind die Endoskopie und das Barcodescannen. Die Kugelform erleichtert die Handhabung und die Systemintegration.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.