Produkt in den Warenkorb gelegt

Zirkularer Polarisationsfilter aus Glas, linkshändig (CP42HE), unbeschichtet, 20 mm Durchmesser

×
Produkt #19-928 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€23,00 €46,00
Stk. 1-9
€23,00 €46,00
Stk. 10+
€20,50 €41,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtung:
Uncoated
Durchmesser (mm):
20.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass
Betriebstemperatur (°C):
-40 to +80
Dicke (mm):
2.00 ±0.10
Transmission (%):
42 ±2
Typ:
Left-Handed Circular Polarizer
Toleranz Größe (mm):
±0.20
Aufbau:
Laminated Glass Polarizing Film
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Polarisationseffizienz (%):
>99.90

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Unbeschichtet oder mit AR-Beschichtung für den sichtbaren Bereich
  • Linkshändige zirkulare Polarisation
  • Erhöhte Haltbarkeit in Bildverarbeitungsanwendungen

Die zirkularen Polarisationsfilter aus Glas (CP42HE) reduzieren Oberflächenreflexionen und Glanz und sind ideal für eine Vielzahl von Bildverarbeitungsanwendungen geeignet. Sie bestehen aus einer linearen Polarisatorfolie und einem Viertelwellenverzögerer, die zwischen zwei Glasfenstern laminiert sind. Die Substrate der Fenster bieten sehr gute Festigkeit und Haltbarkeit in Industrieanwendungen. Die Filter mit AR-Beschichtung besitzen eine höhere Transmission von sichtbarem Licht zwischen 425 und 700 nm. Die zirkularen Polarisationsfilter aus Glas (CP42HE) haben eine linkshändige Polarisationsrichtung. Einige Anwendungsbeispiele sind die industrielle Bildverarbeitung, die digitale Bildverarbeitung und die Fotografie.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.