Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Hochpräzise Asphäre, 20 mm Durchmesser, 0,80 numerische Apertur, unbeschichtet, geschwärzt

TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

×
Produkt #37-423-INK Kontakt
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€390,00
Stk. 1-5
€390,00
Stk. 6+
€312,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
20.00 ±0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
12.50 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA:
0.80
Hintere Brennweite BFL (mm):
6.68
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
0.4λ
Beschichtung:
Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Oberflächenqualität:
40-20
Freie Apertur CA (mm):
18.00
Randdicke ET (mm):
5.01
Mittendicke CT (mm):
10.50 ±0.10
Blende:
0.63
Fase:
Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche:
Plano
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
390 - 2500
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Präzisere Versionen unserer Asphären
  • Präzise asphärische Oberflächen
  • Hohe numerische Aperturen für maximalen Durchsatz

Die TECHSPEC® präzisen Asphären sind CNC-polierte Asphären mit 0,4λ RMS asphärischem Formfehler. Dieser geringe asphärische Formfehler macht die Linsen ideal für Anwendungen bei denen eine Korrektur der sphärischen Aberration nötig ist, z.B. für fokussierende bildgebende oder laserbasierte Anwendungen. Die Asphären können außerdem als Ersatz für mehrere sphärische Elemente in optischen Baugruppen eingesetzt werden, um Gewicht und Kosten zu reduzieren. Die TECHSPEC® präzisen Asphären sind mit Durchmessern von 10 bis 50 mm und hohen numerischen Aperturen für maximalen Lichtdurchsatz erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.