Produkt in den Warenkorb gelegt

200 x 120mm Plattenset

×
Produkt #62-889 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€112,50 €225,00
Stk. 1+
€112,50 €225,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Dicke (mm):
10.00
Typ:
Metric
Gewicht (g):
2 x 630
Breite (mm):
120.00
Länge (mm):
200.00
Hinweis:
Plate Set

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Plattengröße 120 mm x 200 mm
  • Edelstahlstangen mit 20 mm Durchmesser und M6 Innen- und Außengewinde
  • Kombination mit Laborhebetischen möglich

Unsere höhenverstellbaren Montageplatten sind ideal für die Anpassung der Höhe eines optischen Systems. Ein komplettes System besteht aus dem Plattenset (#62-889) und einem der vier Stangensets. Das Plattenset besteht aus einer oberen und unteren Platte, die obere Platte hat 35 M4 Gewindebohrungen im Abstand von 25 mm. Das Postset besteht aus vier Stangen mit 20 mm Durchmesser, vier M6 Inbusschrauben und einem Inbusschlüssel. Die Stangen haben M6 Innen- und Außengewinde und sind in 30 mm, 80 mm, 130 mm und 180 mm Länge erhältlich, um verschiedene Höhen einzustellen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.