Produkt in den Warenkorb gelegt

1,5" Durchmesser, negativ, kreisförmiges USAF Auflösungschart

USAF Pattern Wheel Targets

USAF Pattern Wheel Targets
×
Produkt #59-207 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€354,00
Stk. 1-4
€354,00
Stk. 5+
€336,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtung:
First Surface Reflective Chromium
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Auflösung:
Minimum: Group 2 Element 1
Maximum: Group 7 Element 6
Oberflächenqualität:
20-10
Dicke (mm):
1.50
Parallelität (Inch):
<0.0005 per inch
Toleranz Linienbreite (mm):
±0.0005
Oberflächenebenheit (P-V):

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Testet Auflösungen von 4 - 228 lp/mm
  • Verkürzt die Testzeit
  • Testet mehrere Punkte im Bildfeld

Das kreisförmige USAF-Auflösungschart ist das ideale Testbild, um die Auflösung an mehreren Punkten im Bildfeld gleichzeitig zu bestimmen. Das Testbild ist in drei Größen erhältlich: 25,4 mm quadratisch, 38,1 mm rund oder 25,4 x 76,2 mm. Jede Größe zeigt acht Testmuster, die in einem Kreis um ein Testmuster in der Mitte angeordnet sind. Jede Größe wird sowohl positiv (opakes Muster auf transparentem Hintergrund) als auch negativ (transparentes Muster auf opakem Hintergrund) angeboten.

Technische Informationen

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
2 3 4 5 6 7
1 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0
2 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0
3 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0
4 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0
5 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0
6 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.