Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Athermisches Objektiv, 100 mm, Blende 8

×
Produkt #16-851 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.695,00
Stk. 1+
€1.695,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Blende:
Fixed
Länge (mm):
94.90
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
3.67°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
5.03°
Filtergewinde:
M35.5 x 0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm):
40.0
Betriebstemperatur (°C):
-10 to +50
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
7.29°
Max. Bildkreis (mm):
19.30
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.002
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
8.01°
Anzahl Elemente (Gruppen):
7 (3)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
4.12°
Typ:
Fixed Focal Length Lens - Athermal
Brennweite BW (mm):
100.00
Vergrößerung PMAG:
0.000X - 0.026X
Max. Sensorgröße:
1.2"
Arbeitsabstand (mm):
4000 - ∞
Mount:
C-Mount
Blende (f/#):
f/8
Position Eintrittspupille (mm):
10.85
Hauptebene Objektseite (mm):
-51.57
Hauptebene Bildseite (mm):
-20.08
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 8.01°
Vertical: 6.03°
Diagonal: 9.96°
Maximale Verzeichnung (%):
1.21
Position Austrittspupille (mm):
-21.381
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Die TECHSPEC® athermischen Bildverarbeitungsobjektive bieten optothermische Stabilität in einem robusten Objektivgehäuse und sind somit ideal für raue Umgebungen geeignet. Bei den Objektiven wird die passive Athermalisierung verwendet, um die Effekte der thermischen Defokussierung in Anwendungen zu minimieren, die empfindlich auf Temperaturänderungen reagieren. Die Objektive werden sehr robust gefertigt, um vor Schäden zu schützen und den Pixelshift nach Stößen und Vibrationen zu minimieren. Zusätzlich sind die Objektive thermisch kompensiert und werden am besten in Kombination mit Kameragewinden aus Aluminium eingesetzt. Die TECHSPEC® athermischen Bildverarbeitungsobjektive haben ein C-Mount-Gewinde und decken Sensorgrößen bis zu 1,1“ ab.

Diese Objektive haben den VSD Innovators Award 2022 in Silber gewonnen und den ersten Platz bei den inspect awards 2022.

Bitte beachten Sie: Weiter Informationen zur passiven Athermalisierung finden Sie in unserem Anwendungshinweis.

#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Distortion Plot
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Distortion Plot
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Relative Illumination Plot
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Relative Illumination Plot
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 4000mm Working Distance, f8
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 4000mm Working Distance, f8
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Depth of Field Plot, 100000mm Working Distance, f8
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Depth of Field Plot, 100000mm Working Distance, f8
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Working Distance: Infinity, f8
#16-851, 100mm, f/8 Athermal Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Working Distance: Infinity, f8
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.